Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bravat In Wall Mount Brushed Nickel commercial Electric Instant Water Heater Automatic Faucet

Bravat In Wall Mount Brushed Nickel commercial Electric Instant Water Heater Automatic Faucet

Google-Übersetzung,
Bravat bietet High-End-Kunden mit einem umfassenden Sortiment an Sanitärprodukten eine Gesamtlösung für Badezimmer. Mit deutscher Qualität und stilvollem Design sind Bravat-Produkte in Luxushotels und Gewerbebauten auf der ganzen Welt beliebt. Es ist das globale strategische Ziel von Bravat, den Kunden nicht nur hervorragende Produkte, sondern auch einen führenden Lebensstil zu bieten. Dieser Wasserhahn verfügt über einen berührungsgesteuerten Waschbeckenhahn. Ideal für gewerbliche Anwendungen in öffentlichen Toiletten, Restaurants, Bürogebäuden, öffentlichen Einrichtungen und Krankenhäusern. Passend für alle Standard-US-Rohrleitungen.
Spezifikation
  • Type: Sink Faucet
    Brand Name: Bravat
    Feature: Touchless Faucets, Electric Faucets
    Surface Treatment: Brushed
    Faucet Mount: 8" Widespread
    Installation Type: Wall Mount
    Number of Handle: None
    Style: Contemporary
    Valve Core Material: Ceramic
    Material: 59% A+Brass
    Finish: Brushed Nickel
    Plating Thickness: 10 um
    Plating Technology: PVD
    Air Technology: Air Mix Technology
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs9622b
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit