Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Leaf Lamp Pendant 130
Leaf Lamp Pendant 130

    Leaf Lamp Pendant 130

    4.3 von 5 Sternen4.3(32 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Ganz nah am Design der Natur und nach einfachen Prinzipien hat diese schallabsorbierende Leuchte eine harmonische, organische Form und ist aus natürlichen Materialien gefertigt. Der Stamm und die Äste sind aus schwedischer Birke. Das Blattwerk besteht aus dünnen, ungebleichten Wollfilzblättern. Leaf Lamp wird als flache Pakete versendet (auf Wunsch montiert). Sie teilt ihre innere Energie mit einer warm getönten großen LED (Ihrer Wahl – nicht im Lieferumfang enthalten), die das Blattwerk als weiches und natürliches Licht filtert. Leaf Lamp Pendant ist in Durchmessern von 80 oder 130 cm erhältlich. Leaf Lamp hat erstklassige schallabsorbierende Eigenschaften – das Laub bildet ein weiches Labyrinth aus 1,4 / 3,5 Quadratmetern Wollfilz. Es verbessert die Sprachwahrnehmung in seiner Nähe radikal. Unter der Blattlampe ist ein Flüstern so gut wie ein Schrei.
    Spezifikation
    • Choose between more than 60 differenct colors on the felt. Please contact our sales team to find out more.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLL_P_130
    • ProduktfamilieLeaf Lamp Series
    • ProduktgruppeLeaf Lamp Pendant
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2013-10-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)1300
    • Tiefe (mm)1300
    Verwandt
    • HauptmaterialFaserfilz
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)14
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLamps and lightbulbs
    • UNSPSCCode391016
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit