Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Community - WALL-HUNG WC 70 swirlflush
Community - WALL-HUNG WC 70 swirlflush
Community - WALL-HUNG WC 70 swirlflush
Community - WALL-HUNG WC 70 swirlflush

    Community - WALL-HUNG WC 70 swirlflush

    Google-Übersetzung,

    Wand-WC mit spülrandlosem Swirlflush®-Spülsystem. Das Community 70 WC besteht aus der speziellen antibakteriellen Extraglaze®-Emaille und verfügt über traditionelle Außenarmaturen. Kann mit einem antibakteriellen Slim Seat & Cover mit Soft-Close-Verschluss und QuickRelease-System für zusätzliche Hygiene oder einem antibakteriellen Seat & Cover ohne Deckel aus weißem duroplastischem Harz ausgestattet werden.

    Spezifikation
    • cod. 761511

      Dimensions: 370 mm (width) x 700 mm (depth) x 340 mm (height)

      Colour: Glossy White

      Available Seat & Cover:

      - Glossy White Antibacterial Seat & Cover “Soft-Close” SLIM in thermosetting resin cod. MS86CSN11

      - Glossy White Antibacterial Seat & Cover “Soft-Close” in thermosetting resin cod. MS992C11

      - Glossy White Community antibacterical seat without cover in thermosetting resin white COD MS76OR

      - Soundproof protection for wall-hung wc COD. MPR

      Fixing brackets:

      Cod. FSOSP

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer761511
    • ProduktfamilieCommunity
    • ProduktgruppeWc
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-26
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)370
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011289
    • ETIM-NameToilet closet
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC pans
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets