Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stainless Steel Toilet Partitions Headrail Braced
Stainless Steel Toilet Partitions Headrail Braced
    Hadrian

    Stainless Steel Toilet Partitions Headrail Braced

    Google-Übersetzung,

    Toilettentrennwände aus Edelstahl mit Kopfschienen sind die ideale Lösung für stark beanspruchte Bereiche wie Schulen, Institutionen und Industrieanlagen. Die rutschfeste Oberschiene verhindert ungestümes Treiben und gewährleistet eine stabile und sichere Installation von oben bis unten.

    Einhaltung:

    ADA-konform, Klasse A ASTM E84-Standards und Health Product Declaration (HPD)

    Merkmale:

    • Verfügbare Ausführungen: #4 gebürstet, geprägt oder Hybrid (#4 außen gebürstet für ein sauberes Aussehen und innen geprägt für verbesserte Haltbarkeit)
    • Schnelle, zuverlässige Vorlaufzeiten gewährleisten die pünktliche Fertigstellung des Projekts
    • Ideal für umweltsensible Projekte; Recyclinganteil von 91 % (76 % Post-Consumer und 15 % Pre-Consumer)
    • Branchenbeste Feuerbeständigkeit
    • Erhältlich mit der „No-Sightline-Lösung“, die Sichtlinienlücken eliminiert, sowie weiteren Privatsphäre-Optionen
    • Strukturell durchgehend mit vertikalen Waben verstärkt, um Festigkeit, Schallabsorption und Stoßfestigkeit zu verbessern

    Schlüsselwörter: Toilettentrennwände aus Edelstahl, Badezimmertrennwände aus Edelstahl, Trennwände für Badezimmerkabinen, Toilettentrennwände aus Edelstahl mit Kopfschienenverstrebung, Toilettentrennwände aus Edelstahl

    Spezifikation
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhadrain-ss-headrail
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeToilet Partitions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-10
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Paravents und Raumteiler
    • ETIM-CodeEG017920
    • ETIM-NameSanitary partitions and cabins
    • UNSPSCNameRestroom partitions
    • UNSPSCCode30181508
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_10_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet units
    • Klassifizierung10 22 00
    • Format2014TitelPartitions
    • OmniClassNummer23-31 25 11
    • OmniClassTitelRestroom Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC30
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit