Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fastlane Clearstyle 200
Archiviert

Fastlane Clearstyle 200

The Fastlane Clearstyle 200 is a unique Optical Turnstile using patented technology to provide the most discreet form of security possible with transparent side panels. With its combination of 304 brushed stainless steel, clear Perspex (Plexiglas®) panels and a “Deep Black Quartz” Corian decorative top, Clearstyle blends into the fabric of the building, delivering the perfect combination of security and aesthetics. The stainless steel end sections can be provided in a variety of special finishes to ensure a perfect match with the building’s surroundings. Each lane has a Fastlane Connect web server to provide LAN functionality for remote control and support.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerclearstyle-200
  • ProduktfamilieTurnstiles
  • ProduktgruppeClearstyle
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameGate barrier systems
  • UNSPSCCode46161510
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
  • Klassifizierung11 14 13.19
  • Format2014TitelTurnstiles
  • OmniClassNummer23-29 13 23
  • OmniClassTitelAccess Control Turnstiles
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit