Das Fastlane Intelligate 300 ist ein bidirektionales motorisiertes Zugangstor, das in erster Linie für einen geringeren Fußgängerdurchsatz konzipiert ist und eine extra breite Fahrspur ermöglicht, die allen Personen, einschließlich Rollstuhlfahrern und Personen mit eingeschränkter Mobilität, einen einfachen, aber kontrollierten Durchgang ermöglicht
Mobilität.
Dieses Produkt wird oft als ergänzende Ergänzung zu einer Fastlane-Installation verwendet und erleichtert auch die Zustellung von Paketen oder anderem
übergroße Gegenstände, die für Standardspuren möglicherweise zu groß sind.
Die Glasschranken Intelligate 300 können für eine Fahrbahnbreite von bis zu 1,4 m Breite mit optischer Überwachung der Fahrspur geliefert werden, mit Optionen für Schrankenhöhen bis zu 1,8 m, abhängig von den Anforderungen an die Fahrbahnbreite. Für Anwendungen mit höherer Sicherheit ist eine Feststellbremse als Option erhältlich.
Das Intelligate 300 kann je nach Präferenz entweder über ein Zugangskontrollkartenlesesystem, einen Druckknopf, aus der Ferne von einem Wachmann oder von der Rezeption aus gesteuert werden.
Das Gehäuse ist aus gebürstetem Edelstahl 304 mit Corian-Endkappen aus tiefschwarzem Quarz für die Montage des Lesegeräts gefertigt, und es sind spezielle Oberflächen und dekorative Oberteiloptionen erhältlich.
Jede Lane verfügt über einen Fastlane Connect-Webserver, um LAN-Funktionalität für Fernsteuerung und Support bereitzustellen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien | Europa | Ozeanien | Nordamerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Bahrain | Belgien | Australien | Kanada | Ägypten |
Brunei Darussalam | Dänemark | Neuseeland | USA | Marokko |
China | Deutschland | Mauritius | ||
Hongkong | Finnland | Südafrika | ||
Indonesien | Frankreich | |||
Irak | Griechenland | |||
Japan | Guernsey | |||
Jordanien | Irland | |||
Katar | Island | |||
Kuwait | Isle of Man | |||
Libanon | Italien | |||
Macao | Jersey | |||
Malaysia | Luxemburg | |||
Oman | Malta | |||
Pakistan | Monaco | |||
Philippinen | Niederlande | |||
Saudi-Arabien | Norwegen | |||
Singapur | Österreich | |||
Südkorea | Polen | |||
Taiwan | Portugal | |||
Thailand | Russland | |||
Türkei | Schweden | |||
Vereinigte Arabische Emirate | Schweiz | |||
Vietnam | Spanien | |||
Vereinigtes Königreich | ||||
Zypern |