Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fastlane Passgate
Archiviert

Fastlane Passgate

The Fastlane Passgate is the original single pedestal, bi-directional motorised access gate with a glass swing barrier, which allows suitable passage for all people, including wheelchair users and people with reduced mobility as well as facilitating the movement of packages into a building. The Passgate is designed for lower throughput and as a complimentary addition to a Fastlane installation. The Passgate can either be controlled via an access control card reader system, push button, remotely by a guard or from the reception, depending on preferences. The enclosure is finished using 304 brushed stainless steel.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpassgate
  • ProduktfamilieTurnstiles
  • ProduktgruppePassgate
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)970
  • Breite (mm)162
  • Tiefe (mm)162
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
  • Nettogewicht (kg)20
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameGate barrier systems
  • UNSPSCCode46161510
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
  • Klassifizierung11 14 13.19
  • Format2014TitelTurnstiles
  • OmniClassNummer23-29 13 23
  • OmniClassTitelAccess Control Turnstiles
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit