Hochleistungs-Kino-Surround-Lautsprecher, 2-Wege, passiv
1" HF, 10" Woofer (2" VC)
Der 9310 Cinema Surround bietet eine hohe Belastbarkeit von 350 Watt, eine hohe Empfindlichkeit und eine erweiterte Basswiedergabe in einem bahnbrechenden Design. Der Zwei-Wege-9310 verfügt über neue Wandlertechnologien, Waveguide- und Horndesigns, die speziell entwickelt wurden, um eine Leistung in Studioqualität mit Mustersteuerung zu erzielen, die auf moderne Theatergeometrien zugeschnitten ist.
Die 9310-Sicke kombiniert die Bildsteuerungstechnologie von JBL mit neuen asymmetrischen Wellenformungstechniken und verfügt über eine Wellenformungsfahne, die in das Design integriert ist, um die akustische Energie im richtigen Verhältnis zum Raum zu verteilen. Diese Technik bietet eine Wellenfront, die sich an die Raumgeometrie anpasst und eine sehr präzise Abdeckung ermöglicht.
Der 9310 verfügt über einen leistungsstarken 250 mm (10 Zoll) langen Tieftontreiber für eine gleichmäßige erweiterte Basswiedergabe. Der Hochfrequenzbereich verwendet einen 25-mm-Kompressionstreiber mit Verbundmembran und hoher Ausgangsleistung.
Das einzigartige High-Tech-Formgehäuse mit schwarzer Textur mit offenem Hochfrequenzhorn und schwarzem Gitter wertet jedes Dekor auf.
Der 9310 wurde nach den traditionellen JBL-Qualitätsstandards gebaut und hält selbst unter widrigen Bedingungen einem langfristigen Einsatz stand und liefert gleichzeitig eine hervorragende Leistung.
Merkmale
- 350 Watt Belastbarkeit
- Wave Shaping Vane verteilt eine akustische Wellenfront, die im Raum geformt wird
- Das Hochfrequenzhorn verfügt über die JBL Image Control Technology für eine präzise Mustersteuerung
- Drei separate horizontale Montageebenen in 15-Grad-Winkeln für eine spezifische Positionierung zur Verbesserung der Abdeckung
- Eingangsklemmen auf der Oberseite des Gehäuses für einfachen Zugang
- Leichtes, starr geformtes Gehäuse
- Einheitliche asymmetrische vertikale Abdeckung von 60 Grad und horizontale Abdeckung von 110 Grad