Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AC18-WRX - Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 8” LF

AC18-WRX - Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 8” LF

Google-Übersetzung,

Kompakter 2-Wege Lautsprecher mit 1 x 8“ LF

2-Wege-Lautsprechersysteme mit hoher Ausgangsleistung, die Flexibilität mit hoher Wiedergabetreue kombinieren.

Merkmale

  • 1-Zoll-Ausgangskompressionstreiberabdeckung PT™ Waveguide
  • 205 mm (8 Zoll) NF-Wandler
  • Kompaktes Gehäuse
  • 500-W-Programm
  • Zwei Neutrik NL4-Anschlüsse plus Schraubklemme
  • Befestigungspunkte für optionale U-Bügel, OmniMount ® -Halterung von Drittanbietern und Zubehör für Ständermontage
Spezifikation
  • Frequency Response (-10dB): 52 Hz - 20 kHz
    Frequency Response (±3 dB): 63 Hz – 19 kHz
    System Power Rating: 375 W (AES rated)
    250 W / 500 W / 1000 W (Continuous/Program/Peak) (IEC rated)
    Impedance: 8 ohms
    Coverage Pattern: /26: 120° x 60°/95: 90° x 50°
    Dimensions (H x W x D): 469.9 x 237.5 x 254.0 mm (18.5 x 9.4 x 10.0 in)
    Net Weight (each): 12.8 kg (28.2 lb)
    Crossover Modes: Passive
    Maximum SPL (1m): 116 dB
    System Sensitivity (1w @ 1m): 92 dB SPL
    LF Driver: 1 x JBL 228H, 205 mm (8 in) SFG™ driver with 64 mm (2.5 in) edge wound voice coil
    Nominal LF Driver Impedance: 8 Ohms
    HF Driver: 1 x 2408H-1 25 mm (1 in) exit compression driver, 38 mm (1.5 in) voice coil
    Enclosure: 12 mm and 15 mm exterior grade multi-ply hardwood plywood
    Suspension Attachment: 6 x M8 points; 1 top, 3 bottom, 2 rear. 4 x M6 rear for OmniMount® 30.0 and MultiMount® MM-022-BT, MM-024-BT, MM-020-CM.
    Environmental: Mil-Std 810; IPx3 per IEC529. For higher environmental ratings, use WRC or WRX.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAC18-WRX-Compact-2-way-Loudspeaker-with-1-x-8-LF
  • ProduktfamilieInstalled Sound
  • ProduktgruppePoint Source Speakers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit