Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AM7200/64 /95 - High Power Mid-High Frequency
AM7200/64 /95 - High Power Mid-High Frequency

    AM7200/64 /95 - High Power Mid-High Frequency

    Google-Übersetzung,

    Leistungsstarke mittlere bis hohe Frequenz – AM7200/64/95

    AM7200-Lautsprecher sind Hochleistungslautsprechersysteme für mittlere und hohe Frequenzen, die aus einem 200-mm-CMCD-Konus-Mitteltöner und einem 38-mm-Ausgang/75-mm-Schwingspulen-HF-Kompressionstreiber bestehen. Der Mehrband-PT-Progressive-Transition-Waveguide für mittlere und hohe Frequenzen bietet eine gut kontrollierte Abdeckung und ist für die Positionierung des Gehäuses in horizontaler oder vertikaler Ausrichtung drehbar. Frequenzweichen mit hoher Flankensteilheit minimieren die Bandüberlappung und eine gut kontrollierte Off-Axis-Reaktion verbessert die Array-Fähigkeit. Der Schrank ist mit M10-Gewindeaufhängepunkten ausgestattet. Vorgefertigte Array-Halterungen sind verfügbar. Der AM7200 ist Teil der AE Application Engineered-Serie von JBL, einer vielseitigen Familie von Lautsprechern für eine Vielzahl von Festinstallationsanwendungen.

    MERKMALE

    • Der CMCD™ Cone Midrange Compression Driver bietet eine niedrige Mittenverzerrung, erhöhte Empfindlichkeit, erweiterte Bandbreite und verbesserte Phasenkohärenz.
    • 2432H Hochfrequenz-Kompressionstreiber
    • PT™ Progressive Transition Waveguide für hervorragende Musterkontrolle mit geringer Verzerrung.
    • Bi-Amp/passiv schaltbar.

    ANWENDUNGEN

    • Einrichtungen für darstellende Künste
    • Theater-Sounddesign
    • Auditorien
    • Gotteshäuser
    • Live-Clubs
    • Tanzclubs/Diskotheken
    • Sportanlagen
    • Thematische Unterhaltungsmöglichkeiten
    • Nur-Voice-PA (ohne LF- oder Subwoofer-Verstärkung)
    • Delay-Fill-Anwendungen (ohne NF- oder Subwoofer-Verstärkung)


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAM7200-64-95-High-Power-Mid-High-Frequency
    • ProduktfamilieVintage
    • ProduktgruppeInstalled Sound
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit