Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASB4128 - Medium Power Subwoofer 2 x 18" 2042H Drivers

ASB4128 - Medium Power Subwoofer 2 x 18" 2042H Drivers

Google-Übersetzung,

Mittelstarker Subwoofer 2 x 18" 2042H Treiber – ASB4128

ASB4128 ist ein Subwoofer-System mittlerer Leistung, das aus zwei 460 mm (18 Zoll) Tieftontreibern in einer vorn geladenen, belüfteten Konfiguration besteht. Das tiefe, rechteckige Gehäuse ermöglicht eine erweiterte Niederfrequenzbandbreite mit minimalem Frontprofil.

MERKMALE

  • Großer Belüftungsbereich für hohe Leistung.
  • Parallel/diskret umschaltbar.
  • Siehe Array-Leitfaden zu Anwendungen wie Einrichtungen für darstellende Künste, Theater-Sounddesign, Auditorien, Gotteshäuser, Live-Clubs, Tanzclubs/Diskotheken, Sporteinrichtungen und thematische Unterhaltungsorte.


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerASB4128-Medium-Power-Subwoofer-2-x-18-2042H-Drivers
  • ProduktfamilieInstalled Sound
  • ProduktgruppePoint Source Speakers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit