Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SCS 8 - Spatially Cued Surround Loudspeaker2-Way Coaxial with 8" LF

SCS 8 - Spatially Cued Surround Loudspeaker2-Way Coaxial with 8" LF

Google-Übersetzung,

Spatially Cued Surround Lautsprecher 2-Wege Koaxial mit 8" LF
Der SCS 8 ist ein 2-Wege-Fullrange-Cinema-Surround-Lautsprecher mit Koaxialtreiber, der sich ideal für Mehrkanal-Surround-Formate eignet und sowohl für die Überkopfinstallation als auch für die Standard-Aufputzinstallation konzipiert ist.

Merkmale

  • Eine Belastbarkeit von 250 Watt (durchschnittliches kontinuierliches rosa Rauschen) mit hoher Empfindlichkeit bietet eine hohe SPL-Fähigkeit.
  • Konsistente 120° x 120°-Breitbandmustersteuerung
  • Kino-Surround mit außergewöhnlicher Klarheit und erweitertem Frequenzgang für Spezialeffekte
  • Komponenten: • 200-mm-Tieftöner mit Kevlar-verstärkter Membran und 50-mm-Schwingspule. • 25 mm (1 Zoll) Kompressionstreiber mit einzigartigem, patentiertem Design und Hochtemperatur-Polymermembran.
  • 70 Hz – 20 kHz Frequenzgang
  • Passives Hochleistungs-Crossover-Netzwerk
  • Überspannungschutz
Spezifikation
  • Frequency Range (±3 dB): 90 Hz – 20 kHz
    Frequency Response (-10dB): 70 Hz – 20 kHz
    Coverage Pattern: 120° x 120°
    Directivity Factor (Q): 8.1 (1 k – 16 kHz)
    Directivity Index (DI): 8.4 dB (1 k – 16 kHz)
    Power Rating: 250 W 2 hrs.200 W 100 hrs
    Sensitivity: 94 dB (Ave. 90 Hz – 20 kHz)
    Maximum SPL (1m): 118dB
    Crossover Network: 2.1 kHz, 3rd order (18 dB/oct) high-pass plus conjugate to HF, 2nd order low-pass to LF
    Nominal Impedance: 8Ω
    LF Driver: Kevlar-reinforced cone with weather treatment, 50 mm (2 in) voice coil.
    HF Driver: 25 mm (1 in) diaphragm and voice coil diameter, high temperature polymer diaphragm, patented design, fluidcooling.
    HF Driver Protection: Minimum audibility SonicGuard™ HF overload protection
    Enclosure: ABS with Glass enclosure, heavily braced
    Attachment: Two M10 points for included U-bracket. M6 secondary safety attachment point on back panel.
    Grille: Corrosion-resistant zinc-rich steel grille.
    Input Connection: CE-compliant covered barrier strip terminals. Barrier terminals accept up to 9 mm outside 4 mm inside openlug (#6, #8 or #10) plus bare wire up to 2.5 mm2 (12 AWG) wire or spade lugs.
    Dimensions: 300 x 300 x 305 mm (11.8 x 11.8 x 12.0 in), cabinet 359 mm (14.2 in) including bracket extending to back
    Colors: Black
    Net Weight (each): 8.2 kg (18 lb), 10.0 kg (22.0 lb) with U-Bracket
    Shipping Weight: 11.4 kg (25.0 lb)
    Included Accessories: U-bracket, steel.
    Horizontal Coverage Angle (-6dB): 120°
    Vertical Coverage Angle (-6dB): 120°
    Power Handling (2Hr AES Rating): 250 W

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSCS-8-Spatially-Cued-Surround-Loudspeaker2-Way-Coaxial
  • ProduktfamilieCinema Sound
  • ProduktgruppeLarge Format
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit