Kompakter, anreihbarer 1–18-Zoll-Subwoofer mit Stromversorgung – VT4881ADP-DA, VT4881ADP
Der kompakte aktive 18-Zoll-Array-Subwoofer VT4881ADP wurde entwickelt, um eine hochwertige Klangverstärkung von VLF-Musikinformationen (Very Low Frequency) für eine Vielzahl von Anwendungen zu liefern, darunter Konzertaudio, Unternehmens-A/V und Theaterpräsentationen aller Art. Idealer Begleiter für VT4887ADP compact Drei-Wege-Systeme.
MERKMALE
- Neue 2269G Advanced Technology-Komponente: Differential Drive ® Neodym-Magnet, Doppelschwingspule, Direct Cooled™-Konuswandler mit Ultra-Long-Excursion-Fähigkeiten
- Die JBL DrivePack ® -Technologie liefert hervorragende Audioqualität und robuste, hocheffiziente Class-I-Leistung, die perfekt auf das Gehäuse abgestimmt ist, mit umfassender digitaler Signalverarbeitung.
- Der modulare Schacht ist mit einem digitalen DPDA-Audioeingangsmodul mit BSS OmniDrive HD-Signalverarbeitung ausgestattet. Akzeptiert auch grundlegende (nicht vernetzte, analoge) dbx-Eingangsmodule oder optionale vernetzte Crown-Eingangsmodule.
- Weltweite AC-Netzspannungen werden automatisch für 50 oder 60 Hz ausgewählt.
- Fortschrittliche Konstruktionstechniken mit JBL PlyMax ® sorgen für ein außergewöhnlich steifes, leichtes Gehäuse
- Robuste Außenbeschichtung aus DuraFlex™; Verwitterter Lautsprecherkegel.
- Patentiertes, integriertes SAFE™-Aufhängungssystem: Erstklassige wärmebehandelte Legierungen bieten starre, zuverlässige Hängearrays, die für eine vertikale Ausrichtung in verschiedenen Winkeln ausgelegt sind.