Automatischer , einziehbarer Poller aus Stahl mit Antirammschutz, 600 mm hoch, ø250 mm
ALE A25-60-C50 ist der unverzichtbare automatische Poller von Amco Les Escamotables für alle Anwendungen. Gleichzeitig ist es sehr zuverlässig, sein Crashtest beweist, dass es Fahrzeuge von einer Tonne stoppt, die mit 50 km / h gestartet werden, und ist auch für den Einsatz in städtischen oder Fußgängerzonen geeignet. Seine Abmessungen machen es zu einem diskreten Produkt, das sich perfekt für eine intensive Nutzung eignet. ALE A25-60-C50 wurde entwickelt, um maximale Sicherheit mit anerkannter Zuverlässigkeit ZU GEWÄHRLEISTEN.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Frankreich |