Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eurofire Glass 2
Eurofire Glass 2
Eurofire Glass 2

    Eurofire Glass 2

    Google-Übersetzung,

    Kurz gesagt: revolutionär. Die Zuverlässigkeit und Erfahrung von Lattonedil führten zur Schaffung einer federleichten, sicheren und feuerbeständigen Platte der Klasse A2-s1,d0. EUROFIRE® GLASS 2 ist die Dachplatte mit einer Isolierschicht aus mitteldichter Mineralglasfaserisolierung, deren Fasern im Winkel zur Ebene der beiden Träger angeordnet sind, sind aus verzinktem Stahl oder optional aus Edelstahl, Kupfer oder Pre erhältlich -lackiertes Naturaluminium, mit einer Standardstärke von jeweils 0,5 mm.

    Hinweis: Herstellungstechnisch ist es nicht möglich, die Unterlippe zu füllen. Dies liegt an den Eigenschaften der Art der Isolierung

    Spezifikation
    • Lattonedil EUROFIRE® EUROFIRE® GLASS 2 Roof panel.

      . 5 ribs sandwich roof panel.

      . Insulation: fibreglass.

      . External skin: corrugated metal sheet.

      . Internal skin: metal sheet. 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummereurofire-glass
    • ProduktfamilieRoof Panel
    • ProduktgruppeFibreglass
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-08-30
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialFiberglas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_50_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite panels
    • Klassifizierung07 41 13
    • Format2014TitelMetal Roof Panels
    • OmniClassNummer23-13 39 27 11 11
    • OmniClassTitelMetal Roof Panels
    • CSIUniFormatIICodeB30
    • CSIUniFormatIITitleROOFING
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit