Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Solarpan Plus
Solarpan Plus
Solarpan Plus
Solarpan Plus
Solarpan Plus
Solarpan Plus
Solarpan Plus
Solarpan Plus
Solarpan Plus
Solarpan Plus

    Solarpan Plus

    Google-Übersetzung,

    Lattonedil präsentiert das System, das die Installation von Photovoltaikmodulen revolutioniert hat.
    Hier ist die komplette SOLARPAN® PLUS Lösung:
    – Sein Hauptvorteil: essentielles Design
    – Keine kostspielige Tragkonstruktion
    – Keine zusätzliche Dichtung
    – Keine Notwendigkeit für nutzlose und teure Aluminiumprofile
    – Schnelle Montage der Photovoltaikmodule: Komponenten werden durch Einrasten in die Halterungen befestigt
    – Ein vorisoliertes Dach, das ohne Bohren von Löchern montiert werden kann
    – Das geringe Gewicht des SOLARPAN® PLUS-Systems im Vergleich zu einer herkömmlichen Dacheindeckung bietet mehr Leistung in all seinen Anwendungen.
    SOLARPAN® PLUS bietet eine kostengünstige Komplettlösung durch Einsparungen bei Material und Montagezeit. Das SOLARPAN® PLUS-System bietet auch das gesamte Zubehör, das für die Installation der Photovoltaikmodule benötigt wird. Heute ein SOLARPAN® PLUS Dach, morgen eine Photovoltaikanlage.
    Mit Blick auf die Zukunft haben wir an alles gedacht: Sie können heute ein Dach oder eine Fassade mit SOLARPAN® PLUS Paneelen eindecken und sich in Zukunft für eine Photovoltaikanlage entscheiden.
    Ideal für den Einsatz an einer Fassade oder einem Dach und durch die Verwendung einer geneigten Struktur können die Module auch auf Dachneigungen montiert werden, die nicht nach Süden ausgerichtet sind und daher normalerweise nicht genutzt werden. Die Montagezeiten sind sehr schnell dank der Verwendung von Zubehör wie Stützprofilen, Klemmen und Verbindungsdreiecken, die alle auf die Dacheindeckung geklemmt werden können, ohne dass Löcher in diese gebohrt werden müssen; damit ist das SOLARPAN® PLUS System die beste Lösung für Dacheindeckungen mit Photovoltaikmodulen.

    Spezifikation
    • Lattonedil EUROCINQUE ® Roof panel.

      . Sandwich roof panel with ribs for photovoltaic modules installation.

      . Insulation: polyurethane.

      . External skin: corrugated metal sheet.

      . Internal skin: metal sheet.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersolarpan-plus
    • ProduktfamilieRoof Panel
    • ProduktgruppePolyurethane PUR
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-27
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
    • UNSPSCNameStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • UNSPSCCode30
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_50_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite panels
    • Klassifizierung07 41 13
    • Format2014TitelMetal Roof Panels
    • OmniClassNummer23-13 39 27 11 11
    • OmniClassTitelMetal Roof Panels
    • CSIUniFormatIICodeB30
    • CSIUniFormatIITitleROOFING
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit