Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Isofactor 15 Eurocinque 

Isofactor 15 Eurocinque 

Google-Übersetzung,

ISOFACTOR 15® ist eine von Lattonedil hergestellte Reihe von Paneelen mit einer Leibung aus COLORFARM® 15, Blech mit 15 Jahren Garantie, die sich dank der hervorragenden Beständigkeit gegen viele gängige chemische Mittel für die Installation in landwirtschaftlichen Gebäuden eignen in landwirtschaftlichen Umgebungen.

COLORFARM® 15 ist das Ergebnis eines sorgfältig überwachten und getesteten Produktionsprozesses, der eine gleichbleibende und langanhaltende Qualität garantiert (es bietet eine 15-jährige Antiperforationsgarantie, abhängig von der richtigen Konstruktion und ordnungsgemäßen Belüftung der Gebäude). Eine ordnungsgemäße Wartung verlängert die Lebensdauer dieses Produkts erheblich. ISOFACTOR 15 EUROCINQUE® ist eine selbsttragende Sandwichplatte, die aus einem umweltfreundlichen, hochdichten, expandierten Polyurethan-Dämmkern, einer äußerst vielseitigen, steifen Außenverkleidung aus vorlackiertem Stahl oder Aluminium mit fünf Rippen und einer Innenverkleidung aus COLORFARM® 15 besteht 15 Jahre.
Maximale Fertigungsdicke 200 mm.

Spezifikation
  • Lattonedil ISOFACTOR  EUROCINQUE® Roof panel.

    . 5 ribs sandwich roof panel.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: corrugated metal sheet.

    . Internal skin: TATASTEEL Colorfarm metal sheet.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerisofactor-15-eurocinque
  • ProduktfamilieRoof Panel
  • ProduktgruppePolyurethane PUR
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-09
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyurethan
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
  • UNSPSCNameStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • UNSPSCCode30
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_50_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite panels
  • Klassifizierung07 41 13
  • Format2014TitelMetal Roof Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 27 11 11
  • OmniClassTitelMetal Roof Panels
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit