Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Isofactor 15 Solarpan
Isofactor 15 Solarpan

    Isofactor 15 Solarpan

    Google-Übersetzung,

    ISOFACTOR 15® ist eine Reihe von Paneelen, die von Lattonedil in Zusammenarbeit mit Tatastel, dem Hersteller von COLORFARM® 15, Blech mit 15 Jahren Garantie, hergestellt werden, die sich dank der hervorragenden Beständigkeit gegen viele für die Installation in landwirtschaftlichen Gebäuden eignen chemische Mittel, die üblicherweise in landwirtschaftlichen Umgebungen zu finden sind.

    COLORFARM® 15 ist das Ergebnis eines sorgfältig überwachten und getesteten Produktionsprozesses, der eine gleichbleibende und langanhaltende Qualität garantiert (es bietet eine 15-jährige Antiperforationsgarantie, abhängig von der richtigen Konstruktion und ordnungsgemäßen Belüftung der Gebäude). Eine ordnungsgemäße Wartung verlängert die Lebensdauer dieses Produkts erheblich. ISOFACTOR 15 SOLARPAN® revolutioniert die Installation von Photovoltaikmodulen in der Viehwirtschaft dank eines Kits mit kompatiblem Zubehör, das eine schnelle Montage der Module ohne Anpassungen oder Bohrungen in der verzinkten Dacheindeckung ermöglicht und damit verbundenen Problemen vorbeugt mit Infiltrationen.
    ISOFACTOR 15 SOLARPAN® wird außerdem mit einer 15-jährigen Garantie geliefert, dank der Innenverkleidung in COLORFARM® 15.
    Maximal hergestellte Dicke 150 mm.

    Spezifikation
    • Lattonedil ISOFACTOR 15 SOLARPAN® Roof panel.

      . Sandwich roof panel with ribs for photovoltaic modules installation.

      . Insulation: polyurethane.

      . External skin: imprinted metal sheet.

      . Internal skin: TATASTEEL Colorfarm metal sheet.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerisofactor-15-solarpan
    • ProduktfamilieRoof Panel
    • ProduktgruppePolyurethane PUR
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-27
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
    • UNSPSCNameStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • UNSPSCCode30
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_50_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite panels
    • Klassifizierung07 41 13
    • Format2014TitelMetal Roof Panels
    • OmniClassNummer23-13 39 27 11 11
    • OmniClassTitelMetal Roof Panels
    • CSIUniFormatIICodeB30
    • CSIUniFormatIITitleROOFING
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit