Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Isofactor 15 TTcoppo
Isofactor 15 TTcoppo

    Isofactor 15 TTcoppo

    Google-Übersetzung,

    ISOFACTOR 15® ist eine Reihe von Paneelen, die von Lattonedil in Zusammenarbeit mit Tatastel, dem Hersteller von COLORFARM® 15, Blech mit 15 Jahren Garantie, hergestellt werden, die sich dank der hervorragenden Beständigkeit gegen viele für die Installation in landwirtschaftlichen Gebäuden eignen chemische Mittel, die üblicherweise in landwirtschaftlichen Umgebungen zu finden sind.

    COLORFARM® 15 ist das Ergebnis eines sorgfältig überwachten und getesteten Produktionsprozesses, der eine gleichbleibende und langanhaltende Qualität garantiert (es bietet eine 15-jährige Antiperforationsgarantie, abhängig von der richtigen Konstruktion und ordnungsgemäßen Belüftung der Gebäude). Eine ordnungsgemäße Wartung verlängert die Lebensdauer dieses Produkts erheblich. ISOFACTOR 15 TTCOPPO® ist eine selbsttragende Sandwichplatte, die aus einem hochdichten Dämmkern aus expandiertem Polyurethan besteht, der hohe Wärmedämmwerte bietet, mit einer starren Außenverkleidung in Form von Fliesen aus vorlackiertem Stahl und einer Innenverkleidung aus COLORFARM® 15 15 Jahre garantiert. Maximal hergestellte Dicke 100 mm.

    Spezifikation
    • Lattonedil ISOFACTOR 15 TTCOPPO® Roof panel.

      . Sandwich panel with traditional tiled roof appearance.

      . Insulation: polyurethane.

      . External skin: traditional roof tiled metal sheet.

      . Internal skin: TATASTEEL Colorfarm metal sheet.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerisofactor-15-ttcoppo
    • ProduktfamilieRoof Panel
    • ProduktgruppePolyurethane PUR
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-09
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
    • UNSPSCNameStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • UNSPSCCode30
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_50_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite panels
    • Klassifizierung07 41 13
    • Format2014TitelMetal Roof Panels
    • OmniClassNummer23-13 39 27 11 11
    • OmniClassTitelMetal Roof Panels
    • CSIUniFormatIICodeB30
    • CSIUniFormatIITitleROOFING
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit