Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Isofactor Eurocopre

Isofactor Eurocopre

3.8 von 5 Sternen3.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Wirtschaftlichkeit, gute Tragfähigkeit, gute Beständigkeit gegen aggressive Mittel sowie gute Hygiene und Sicherheit sind nur einige der Vorteile, die ISOFACTOR® bieten, Dachpaneele, die speziell für Stallungen entwickelt wurden.

ISOFACTOR®-Platten haben eine untere Deckschicht aus Glasfaser, wodurch sie sich besonders gut für den Einsatz in der Land- und Viehwirtschaft eignen, da sie beständig gegen Säuren und die üblicherweise für Reinigungs- und Hygienezwecke in Viehbereichen verwendeten chemischen Produkte sind. ISOFACTOR® EUROCOPRE ist eine selbsttragende Sandwichplatte, die aus einem hochdichten Isolierkern aus expandiertem Polyurethan besteht, der mit einer starren Außenschicht aus vorlackiertem Stahl oder Aluminium mit vier Rippen und einer Glasfaserverkleidung verkleidet ist, die Farbänderungen unterliegen kann.
Maximale Fertigungsdicke 100 mm.

Spezifikation
  • Lattonedil ISOFACTOR® EUROCOPRE Roof panel.

    . 4 ribs sandwich roof panel.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: corrugated metal sheet.

    . Internal skin: fibreglass facing.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerisofactor-eurocopre
  • ProduktfamilieRoof Panel
  • ProduktgruppePolyurethane PUR
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-09
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyurethan
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
  • UNSPSCNameStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • UNSPSCCode30
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_50_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite panels
  • Klassifizierung07 41 13
  • Format2014TitelMetal Roof Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 27 11 11
  • OmniClassTitelMetal Roof Panels
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit