Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Isoparfire Elegant

Isoparfire Elegant

Google-Übersetzung,

ISOPARFIRE® ELEGANT ist ein Paneel, das für den Einsatz an Wänden entwickelt wurde, die sicher sein und gut aussehen müssen. Es verfügt über die Feuerwiderstandsklasse A2-s1,d0, da es aus Mineralfaser besteht; Darüber hinaus zeichnet es sich durch seine verdeckten Befestigungselemente aus, sodass die Paneele an den Wänden nahtlos angebracht wirken. Es ist mit zwei Trägern aus vorlackiertem verzinktem Stahl oder optional Edelstahl oder vorlackiertem Naturaluminium mit einer Standarddicke von jeweils 0,5 mm beschichtet.

Doppelbleche sind optional auch in anderen Stärken erhältlich.

Dichte der Isolierung
Dichte: 100 kg/m3 ±10 %.

Andere Dichten optional erhältlich.
Hinweis: Aus fertigungstechnischen Gründen ist es unmöglich, die Lippe des Gelenks zu füllen. Dies liegt an den Eigenschaften der Art der Isolierung.

Spezifikation
  • Lattonedil ISOPARFIRE® ELEGANT Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: mineral fibre.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerisoparfire-elegant
  • ProduktfamilieWall Panel
  • ProduktgruppeMineral fiber
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-13
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialMineralwolle
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
  • UNSPSCNameWall finishing materials
  • UNSPSCCode301615
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_50_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite panels
  • Klassifizierung07 42 13.19
  • Format2014TitelInsulated Metal Wall Panels
  • OmniClassNummer23-15 13 19 11
  • OmniClassTitelMetal Wall Panels
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit