Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Isoparfire Sound

Isoparfire Sound

Google-Übersetzung,

Als Industriefachleute Wände mit hervorragenden Brandschutz-, Schallschutz- und Schallabsorptionsstandards benötigten, war Lattonedils Antwort ISOPARFIRE® SOUND.
Durch die Mikrolöcher in der Innenplatte kann ISOPARFIRE® SOUND die Schallübertragung nach außen reduzieren sowie die akustische Leistung verbessern und einen guten akustischen Komfort in Innenräumen bieten.
ISOPARFIRE® SOUND ist eine feuerbeständige Sandwichplatte für Innen- und Außenwände, Klasse A2-s1,d0. Es besteht aus einer Mineralfaser-Isolierschicht, die mit zwei 0,5-mm-Trägern gekoppelt ist, aus vorlackiertem oder kunststoffbeschichtetem verzinktem Stahl, aus Edelstahl, aus geprägtem oder vorlackiertem Naturaluminium oder aus Kupfer, die inneren mit Mikrolöchern .

Spezifikation
  • Lattonedil  ISOPARFIRE® SOUND Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: mineral fibre.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

    Sound absorption Thickness mm  100: AW = 0.95

    Soundproofing Thickness mm 100: RW = 35 dB

    NB: a production level is not possible to fill the lip of the joint to the characteristics of the type of insulation.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerisoparfire-sound
  • ProduktfamilieWall Panel
  • ProduktgruppeMineral fiber
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-13
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialMineralwolle
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
  • UNSPSCNameWall finishing materials
  • UNSPSCCode301615
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_50_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite panels
  • Klassifizierung07 42 13.19
  • Format2014TitelInsulated Metal Wall Panels
  • OmniClassNummer23-15 13 19 11
  • OmniClassTitelMetal Wall Panels
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit