Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Monolamiera Isocopre

Monolamiera Isocopre

Google-Übersetzung,

Das Hauptmerkmal von Monosheet-Paneelen ist die leichte Innenverkleidung, die aus einer flexiblen Verkleidung aus bituminiertem Filz, Centesimal-Aluminium oder einer Glasfasermembran besteht.

– Bitumenpappe ist eine schwarze, halbatmungsaktive Bitumenfolie.
– Centesimal-Aluminium hat eine natürliche glänzende Farbe, ist lackiert und geprägt und nicht atmungsaktiv.
– Die Glasfasermembran aus weißem Vliesstoff ist in der Lage, eventuell entstehendes Kondenswasser aufzufangen.
Monosheet-Platten erfordern strukturelle Stützen, die nicht mehr als einen Meter voneinander entfernt positioniert sind. Darüber hinaus hat die Fuge zwischen den Platten aufgrund der Eigenschaften der flexiblen Verkleidungen keine gemusterten Zähne.
Dieses Produkt eignet sich für die Verlegung auf Eternitdächern, auf Dachschrägen mit einem Beton- und Mauerwerksbelagsystem oder zur Abdeckung von vorgefertigten Dachziegeln. Monosheet-Paneele werden nicht für die Verwendung auf Dächern empfohlen, bei denen der innere Teil nicht freiliegt.
Die obere Metallverkleidung dieser Monoblechplatten ist in den gleichen Profilen, Materialien und Farben erhältlich wie die herkömmlichen Sandwichplatten von Lattonedil; MONOLAMIERA ISOCOPRE®,
mit sechs Rippen, ist in Dicken von 30 bis 100 mm erhältlich.
Die Innenseite hat möglicherweise kein perfektes Aussehen.

Spezifikation
  • Lattonedil MONOLAMIERA ISOCOPRE® Roof panel.

    . 6 ribs sandwich roof panel.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: corrugated metal sheet.

    . Internal skin: bituminized felt, centesimal aluminium, fibreglass membrane

Technische Spezifikation
  • Referenznummermonolamiera-isocopre
  • ProduktfamilieRoof Panel
  • ProduktgruppePolyurethane PUR
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-09
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyurethan
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
  • UNSPSCNameStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • UNSPSCCode30
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_50_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite panels
  • Klassifizierung07 41 13
  • Format2014TitelMetal Roof Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 27 11 11
  • OmniClassTitelMetal Roof Panels
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit