Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TTondafibro

TTondafibro

Google-Übersetzung,

TTONDAFIBRO® ist eine Metall-Sandwichplatte mit Füllung aus expandiertem Polyurethan im Retro-Design. Es wird im Wohnungsbau verwendet, da es Designern ermöglicht, alte Dächer zu restaurieren und gleichzeitig die Anforderungen zu erfüllen, die durch die für das Gebiet geltenden Landschaftsbeschränkungen auferlegt werden.
TTONDAFIBRO® garantiert dank der erhöhten Dicke seines charakteristischen Profils eine hervorragende Wärmedämmung.

Technische Eigenschaften
Nutzbreite: 1000 mm
Obere Verkleidung: vorlackierter verzinkter Stahl, vorlackiertes Aluminium und Aluzinc®.
Untere Verkleidung: vorlackierter verzinkter Stahl.
Die Plattenlänge hängt vom Modul ab, das durch das Design des TTONDAFIBRO® vorgegeben ist, siehe Abbildung, in Vielfachen von 1050 mm.

Spezifikation
  • Lattonedil TTONDAFIBRO® Roof panel.

    . Sandwich panel with similar tiled roof appearance.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: similar roof tiled metal sheet.

    . Internal skin: metal sheet.

    . Panel length depends on the module dictated by the design of the tile, see illustration below, with a constant dimension of 1050 mm. 

Technische Spezifikation
  • Referenznummerttondafibro
  • ProduktfamilieRoof Panel
  • ProduktgruppePolyurethane PUR
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-13
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyurethan
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
  • UNSPSCNameStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • UNSPSCCode30
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_50_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite panels
  • Klassifizierung07 41 13
  • Format2014TitelMetal Roof Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 27 11 11
  • OmniClassTitelMetal Roof Panels
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit