Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
801 Parallel Installation

801 Parallel Installation

Google-Übersetzung,
Die patentierte High-Low-Master-Reglertechnologie der Serie 800 von Lawler bietet eine einzigartige Lösung für die Planung von Hochleistungssystemen. Dieses vorverrohrte, werkseitig geprüfte Parallelsystem erfüllt Ihren Bedarf an erhöhter Kapazität oder als redundantes System in Anwendungen, bei denen die Warmwasserversorgung nicht unterbrochen werden darf. Das vorverrohrte Doppelparallelsystem von Lawler ist Teil der vorverrohrten, vorkonfektionierten und vorgeprüften Power of One™-Systeme von Lawler und bietet Ihnen eine zentrale Planungs- und Verantwortungsebene.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer801-parallel-Installation
  • ProduktfamilieMaster Controller
  • Produktgruppe801 Parallel Installation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-39 21 13
  • OmniClassTitelWaterflow Controls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit