Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
803 Piped Thermometer Ball Valve

803 Piped Thermometer Ball Valve

Google-Übersetzung,
Das 803 Hoch-Niederdruck-Thermostatmischventil liefert temperiertes Wasser über einen weiten Durchflussbereich in einer einzigen Ventileinheit. Ideal geeignet für institutionelle und gewerbliche Anwendungen wie Gemeinschaftsduschen, Schulen, Hotels, Krankenhäuser, Gefängnisse und Pflegeheime. Das 803 liefert 3 bis 125 gpm bei 45 psi (1/2 gpm bei ordnungsgemäßer Installation in einem Kreislaufsystem). Dieses Ventil bietet dreifachen Verbrühungsschutz bei: 1) Ausfall des Thermostats, 2) Abschaltung des Warmwassers oder 3) Abschaltung des Kaltwassers. Dieses einteilige Ventil mit Einzelkörper enthält einen flüssigkeitsgefüllten Thermostat, einen Kolben und eine Auskleidung aus Edelstahl und ist nach ASSE 1017 und CSA B125.3 zugelassen. Es ist mit Absperr- und Rückschlagventilen, Thermometer, Absperrungen, Schrankbaugruppen und einer Auswahl an Oberflächen in Raubronze oder Weißchrom erhältlich. Dieses Einzelventil ist einfacher zu installieren, einfacher zu warten und kostengünstiger als Mehrventilsysteme auf dem Markt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer803-piped-thermometer-ball-valve
  • ProduktfamilieMaster Controller
  • Produktgruppe803 Piped Thermometer Ball Valve
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-39 21 13
  • OmniClassTitelWaterflow Controls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit