Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
911EF Piped Thermometer

911EF Piped Thermometer

Google-Übersetzung,
Die Notduschen-/Augenduschenventile 911E/F wurden speziell für die Versorgung von Augenduschen mit temperiertem Wasser entwickelt. Temperiertes Wasser ermöglicht die sichere und effektive Anwendung einer Augendusche im Notfall. Lawlers Ventil 911E/F verfügt über einen Bypass, um im Falle eines Thermostatausfalls kaltes Wasser bereitzustellen. Wichtige Designmerkmale: Patentierte Thermostatelemente, Warmwasserabschaltung, integrierter Kaltwasserbypass. Der Durchflussbereich von 2 bis 7 GPM bei 30 psi reicht für eine Augendusche und erfüllt die freiwilligen Standards ANSI Z358.1-2014. Das Ventil 911E/F lässt sich in bestehende Augenduschen einbauen und ist leicht zu prüfen und zu reparieren. Das Ventil 911E/F ist mit Thermometer, Gehäusebaugruppen und wahlweise in den Oberflächen Rohbronze oder Weißchrom erhältlich. Wenn Sicherheit und Zuverlässigkeit gefragt sind, wählen Sie die Lawler 911-Serie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer911eF-piped-thermometer
  • ProduktfamilieEmergency
  • Produktgruppe911EF Piped Thermometer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-39 21 13
  • OmniClassTitelWaterflow Controls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit