Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lundhs Royal Wall Tiles
Lundhs Royal Wall Tiles
Lundhs Royal Wall Tiles
Lundhs Royal Wall Tiles
Lundhs Royal Wall Tiles

    Lundhs Royal Wall Tiles

    Google-Übersetzung,
    LUNDHS Royal ist ein Naturstein mit großen, leuchtend blauen Kristallen auf grauem Grund. Er besteht zu 100 % aus Naturmaterial, wird aus dem Berg gewonnen und anschließend in Platten/Fliesen in verschiedenen Oberflächen und Größen geschnitten, die sich ideal für Wandgestaltung und Wandverkleidungen eignen. LUNDHS Royal verleiht der Wand eine lebendige, strahlende Optik, ohne dabei protzig zu wirken. Erhältlich in vier verschiedenen Oberflächenausführungen: * Poliert (glatt, glänzend) * Caress (strukturiert, glänzend) * Silk (strukturiert, matt) * Geschliffen (glatt, matt)

    Kontaktieren Sie Lundhs Real Stone

    Spezifikation
    • Natural stone from Norway. Stone type: Larvikite/Monzonite. Cut to size for large projects. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress Weight 2730 kg/m3 .
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLundhs_Royal_Wall_Tiles
    • ProduktfamilieWall panels/Tiles
    • ProduktgruppeFor indoor walls, dry and wet rooms
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-04
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialStein
    • Sekundär MaterialStein
    • Entwickelt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationOberfläche
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_14_56
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNatural stone panels
    • Klassifizierung09 30 33
    • Format2014TitelStone Tiling
    • OmniClassNummer23-15 15 13 11
    • OmniClassTitelNatural Stone Wall Tiles
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit