Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lundhs Karelia Red Wall Tiles

Lundhs Karelia Red Wall Tiles

Google-Übersetzung,

LUNDHS Karelia Red ist ein 100 % natürliches Material aus den Bergen im Südosten Finnlands, das von Palin Granit abgebaut wird. Es ist ein grobkörniges, dunkelrotes Material, das sich für mittlere bis große Bauvorhaben eignet. Der Stein wird zu Fliesen mit einer Auswahl an Oberflächen und Größen für Wände veredelt. Es ist sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Gebrauch geeignet, mit einer hohen Abriebfestigkeit und ohne Probleme mit Fleckenbildung. Das Material ist einer der finnischen Klassiker und weltweit sehr beliebt, insbesondere in Fernost.

Erhältlich in drei verschiedenen Ausführungen:
Poliert (glatt, glänzend)
Liebkosung (strukturiert, glänzend)
Seide (strukturiert, matt)

Kontaktieren Sie Lundhs Real Stone

Spezifikation
  • Natural stone from Finland, Granite. Available in "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Caress. Weight 2630 kg/m3.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLundhs_Karelia_Red_Wall_Tiles
  • ProduktfamilieWall panels/Tiles
  • ProduktgruppeFor indoor walls, dry and wet rooms
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-04
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialStein
  • Sekundär MaterialStein
  • Entwickelt inFinnland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
  • IFCClassificationOberfläche
  • UNSPSCNameWall finishing materials
  • UNSPSCCode301615
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_14_56
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNatural stone panels
  • Klassifizierung09 30 33
  • Format2014TitelStone Tiling
  • OmniClassNummer23-15 15 13 11
  • OmniClassTitelNatural Stone Wall Tiles
  • CSIUniFormatIICodeC3010
  • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit