Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles

    Lundhs Emerald Floor Tiles

    Google-Übersetzung,
    LUNDHS Emerald ist ein Naturstein mit dunklem, fast schwarzem Hintergrund und schimmernden, bläulichen Kristallen. Er ist ein 100% natürliches Material, das aus dem Berg gewonnen und anschließend zu Fliesen in verschiedenen Oberflächen und Größen für vielseitige Bodenbeläge geschnitten wird. Emerald eignet sich für alle Arten von Böden und Treppen, lässt sich leicht mit anderen Baustoffen kombinieren oder als Blickfang einsetzen. Erhältlich in sechs verschiedenen Oberflächenbearbeitungen: * Poliert (glatt und glänzend) * Caress (leicht strukturiert und glänzend) * Silk (matt und strukturiert) * Honed (glatt und matt) * Flamed (rau und strukturiert, heller, matt) * Waterjet (mittelmatt und strukturiert)

    Kontaktieren Sie Lundhs Real Stone

    Spezifikation
    • Natural stone from Norway. Stone type: Larvikite/Monzonite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. Recommended suface finishes for flooring: Polished, Caress, Silk/Leather, Honed, Water Jet, Flamed. Weight 2700 kg/m3.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLundhs_Emerald_Floor_Tiles
    • ProduktfamilieFlooring/Tiles
    • ProduktgruppeFor indoor flooring, dry and wet rooms, also spa, saunas and swimmingpool
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-04
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialStein
    • Sekundär MaterialStein
    • Entwickelt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationOberfläche
    • UNSPSCNameStone or tile flooring
    • UNSPSCCode30161706
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNatural stone tiles
    • Klassifizierung09 30 33
    • Format2014TitelStone Tiling
    • OmniClassNummer23-15 17 13
    • OmniClassTitelFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit