Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lundhs Marina Wall Tiles

Lundhs Marina Wall Tiles

Google-Übersetzung,

LUNDHS Marina ist an seinen großen stählernen bläulichen Feldspatkristallen auf grauem Hintergrund zu erkennen. LUNDHS Marina ist ein 100 % natürliches Material, das in den Bergen abgebaut und dann zu Fliesen mit einer Auswahl an Oberflächen und Größen veredelt wird, die für Wände geeignet sind. Natursteine von Lundhs sind Hochleistungsprodukte mit einzigartigem Aussehen. LUNDHS Marina weist keine Glanzminderung oder Farbverfärbung durch wiederholte Reinigung oder Sonnen- oder Temperatureinwirkung auf. Es wird für stark frequentierte Bereiche empfohlen, da es extrem kratzfest ist und eine Absorption von nahezu 0 % ohne Fleckenprobleme aufweist.

Erhältlich in vier verschiedenen Oberflächenausführungen

* Poliert (eine glatte glänzende Oberfläche)
* Caress (eine leicht strukturierte, glänzende Oberfläche)
* Honed (eine glatte matte Oberfläche)
* Silk (eine strukturierte matte Oberfläche)

Kontaktieren Sie Lundhs Real Stone

Spezifikation
  • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. 
    Available as "cut to size" for large projects upon request. 
    Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. 
    Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. 
    Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress.
    Weight 2720 kg/m3 .

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLundhs_Marina_Wall_Tiles
  • ProduktfamilieWall panels/Tiles
  • ProduktgruppeFor indoor walls, dry and wet rooms
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-04
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialStein
  • Sekundär MaterialStein
  • Entwickelt inNorwegen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
  • IFCClassificationOberfläche
  • UNSPSCNameWall finishing materials
  • UNSPSCCode301615
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_14_56
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNatural stone panels
  • Klassifizierung09 30 33
  • Format2014TitelStone Tiling
  • OmniClassNummer23-15 15 13 11
  • OmniClassTitelNatural Stone Wall Tiles
  • CSIUniFormatIICodeC3010
  • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit