Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lundhs Baltic Brown Wall Tiles

Lundhs Baltic Brown Wall Tiles

Google-Übersetzung,

LUNDHS Baltic Brown ist ein dunkelbrauner, grobkörniger Granit. Es ist ein 100 % natürliches Material, das von Palin Granit in den Bergen im Südosten Finnlands abgebaut und dann zu Paneelen/Fliesen mit einer Auswahl an Oberflächen und Größen für die Wanddekoration und Verkleidung veredelt wird. Es ist ein klassischer und bekannter Baustoff mit hoher Leistung und moderatem Preis.

Erhältlich in vier verschiedenen Oberflächenausführungen:

* Poliert (glatt, glänzend)
* Geschliffen (glatt, matt)
* Liebkosung (texturiert, glänzend)
* Seide (texturiert, matt)

Kontaktieren Sie Lundhs Real Stone

Spezifikation
  • Natural stone from Finland. Stone type; Granite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress Weight 2680 kg/m3.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLundhs_Baltic_Brown_Wall_Tiles
  • ProduktfamilieWall panels/Tiles
  • ProduktgruppeFor indoor walls, dry and wet rooms
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-04
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialStein
  • Sekundär MaterialStein
  • Entwickelt inFinnland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
  • IFCClassificationOberfläche
  • UNSPSCNameWall finishing materials
  • UNSPSCCode301615
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_14_56
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNatural stone panels
  • Klassifizierung09 30 33
  • Format2014TitelStone Tiling
  • OmniClassNummer23-15 15 13 11
  • OmniClassTitelNatural Stone Wall Tiles
  • CSIUniFormatIICodeC3010
  • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit