Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lundhs Baltic Green Floor Tiles
Lundhs Baltic Green Floor Tiles

    Lundhs Baltic Green Floor Tiles

    Google-Übersetzung,

    LUNDHS Baltic Green ist ein dichter und gleichmäßiger, tiefgrüner Granit mit mittelgroßen, abgerundeten Körnern. Es wird von Palin Granit in den Bergen im Südosten Finnlands abgebaut und dann zu Fliesen mit einer Auswahl an Oberflächen und Größen für Fußböden veredelt. Es ist sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Gebrauch geeignet, mit einer hohen Abriebfestigkeit und ohne Fleckenprobleme.

    Erhältlich in sechs verschiedenen Oberflächenausführungen:

    * Poliert (glatt, glänzend)
    * Liebkosung (texturiert, glänzend)
    * Geschliffen (glatt, matt)
    * Seide (texturiert, matt)
    * Geflammt (raue Textur, hellere Farbe, kein Glanz)
    * Wasserstrahl (strukturiert, mittlere Farbe, kein Glanz)

    Kontaktieren Sie Lundhs Real Stone

    Spezifikation
    • Natural stone from Finland. Stone type; Granite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. Recommended suface finishes for flooring: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress, Water Jet, Flamed. Weight 2680 kg/m3.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLundhs_Baltic_Green_Floor_Tiles
    • ProduktfamilieFlooring/Tiles
    • ProduktgruppeFor indoor flooring, dry and wet rooms
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-04
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialStein
    • Sekundär MaterialStein
    • Entwickelt inFinnland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationOberfläche
    • UNSPSCNameStone or tile flooring
    • UNSPSCCode30161706
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNatural stone tiles
    • Klassifizierung09 30 33
    • Format2014TitelStone Tiling
    • OmniClassNummer23-15 17 13
    • OmniClassTitelFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit