Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lundhs Blue Floor Tiles
Lundhs Blue Floor Tiles
Lundhs Blue Floor Tiles
Lundhs Blue Floor Tiles
Lundhs Blue Floor Tiles
Lundhs Blue Floor Tiles
Lundhs Blue Floor Tiles
Lundhs Blue Floor Tiles

    Lundhs Blue Floor Tiles

    Google-Übersetzung,
    LUNDHS Blue ist ein reiner Naturstein, der sich vielseitig für Bodenbeläge eignet. Er besteht zu 100 % aus Naturmaterial, wird im Berg abgebaut und anschließend zu Fliesen in verschiedenen Oberflächen und Größen verarbeitet. Die Natursteine ​​von Lundhs sind Hochleistungsprodukte mit einer einzigartigen Optik. LUNDHS Blue verliert weder durch wiederholtes Reinigen noch durch Sonneneinstrahlung oder Temperaturschwankungen an Glanz oder Farbe. LUNDHS Blue ist als die originale Blaue Perle bekannt und zeichnet sich durch seine mittelgroßen, blauen Feldspatkristalle aus. Dank seiner extremen Kratzfestigkeit und der nahezu vollständigen Wasseraufnahme (0 %) ist er ideal für stark frequentierte Bereiche geeignet und unempfindlich gegenüber Flecken. Erhältlich in sechs verschiedenen Oberflächen: * Poliert (glatt und glänzend) * Caress (leicht strukturiert und glänzend) * Geschliffen (glatt und matt) * Silk (strukturiert und matt) * Geflammt (rau und hell, matt) * Waterjet (strukturiert, mittel, matt)

    Kontaktieren Sie Lundhs Real Stone

    Spezifikation
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. Recommended suface finishes for flooring: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress, Water Jet, Flamed. Weight 2730 kg/m3.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLundhs_Blue_Floor_Tiles
    • ProduktfamilieFlooring/Tiles
    • ProduktgruppeFor indoor flooring, dry and wet rooms, also spa, saunas and swimmingpool
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-04
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialStein
    • Sekundär MaterialStein
    • Entwickelt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationOberfläche
    • UNSPSCNameStone or tile flooring
    • UNSPSCCode30161706
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNatural stone tiles
    • Klassifizierung09 30 33
    • Format2014TitelStone Tiling
    • OmniClassNummer23-15 17 13
    • OmniClassTitelFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit