Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lundhs Blue Wall Tiles
Lundhs Blue Wall Tiles
Lundhs Blue Wall Tiles
Lundhs Blue Wall Tiles

    Lundhs Blue Wall Tiles

    Google-Übersetzung,
    LUNDHS Blue ist ein reiner Naturstein für die Gestaltung von Wänden, Eingangshallen und Fluren. Er besteht zu 100 % aus Naturmaterial, das aus dem Berg gewonnen und anschließend zu Paneelen/Fliesen in verschiedenen Oberflächenausführungen und Größen verarbeitet wird. Die Natursteine ​​von Lundhs zeichnen sich durch hohe Leistungsfähigkeit und ein einzigartiges Erscheinungsbild aus. LUNDHS Blue behält seinen Glanz und seine Farbe auch bei wiederholter Reinigung, Sonneneinstrahlung oder Temperaturschwankungen. LUNDHS Blue ist auch als Original Blue Pearl bekannt und besticht durch seine mittelgroßen, blauen Feldspatkristalle. Erhältlich in folgenden Oberflächenausführungen: * Poliert (glatt und glänzend) * Geschliffen (matt und glatt) * Seide/Leder (leicht strukturiert, matt) * Caress (glänzend und leicht strukturiert).

    Kontaktieren Sie Lundhs Real Stone

    Spezifikation
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress. Weight 2730 kg/m3.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLundhs_Blue_Wall_Tiles
    • ProduktfamilieWall panels/Tiles
    • ProduktgruppeFor indoor walls, dry and wet rooms
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-04
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialStein
    • Sekundär MaterialStein
    • Entwickelt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationOberfläche
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_14_56
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNatural stone panels
    • Klassifizierung09 30 33
    • Format2014TitelStone Tiling
    • OmniClassNummer23-15 15 13 11
    • OmniClassTitelNatural Stone Wall Tiles
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit