Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lundhs Karelia Red Floor Tiles

Lundhs Karelia Red Floor Tiles

Google-Übersetzung,

LUNDHS Karelia Red ist ein 100 % natürliches Material aus den Bergen im Südosten Finnlands, das von Palin Granit abgebaut wird. Es ist ein grobkörniges, dunkelrotes Material, das sich für mittlere bis große Bauvorhaben eignet. Der Stein wird zu Fliesen mit einer Auswahl an Oberflächen und Größen für Fußböden veredelt. Es ist sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Gebrauch geeignet, mit einer hohen Abriebfestigkeit und ohne Probleme mit Fleckenbildung. Das Material ist einer der finnischen Klassiker und weltweit sehr beliebt, insbesondere in Fernost.

Erhältlich in sechs verschiedenen Oberflächenausführungen:
Poliert (glatt, glänzend),
Geschliffen (glatt, matt),
Geflammt (raue Textur, hellere Farbe, kein Glanz),
Wasserstrahl (strukturiert, mittlere Farbe, kein Glanz),
Liebkosung (strukturiert, glänzend)
Seide (strukturiert, matt).

Kontaktieren Sie Lundhs Real Stone

Spezifikation
  • Natural stone from Finland, Granite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. Recommended suface finishes for flooring: Polished, Silk/Leather, Caress, Water Jet, Flamed. Weight 2630 kg/m3.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLundhs_Karelia_Red_Floor_Tiles
  • ProduktfamilieFlooring/Tiles
  • ProduktgruppeFor indoor flooring, dry and wet rooms
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-04
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialStein
  • Sekundär MaterialStein
  • Entwickelt inFinnland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
  • IFCClassificationOberfläche
  • UNSPSCNameStone or tile flooring
  • UNSPSCCode30161706
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_57
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNatural stone tiles
  • Klassifizierung09 30 33
  • Format2014TitelStone Tiling
  • OmniClassNummer23-15 17 13
  • OmniClassTitelFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit