Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lundhs Marina Floor Tiles

Lundhs Marina Floor Tiles

Google-Übersetzung,

LUNDHS Marina ist an seinen großen stählernen bläulichen Feldspatkristallen auf grauem Hintergrund zu erkennen. LUNDHS Marina ist ein Naturstein mit vielseitiger Verwendung als Bodenbelag. Es ist ein 100 % natürliches Material, das in den Bergen abgebaut und dann zu Fliesen mit einer Auswahl an Oberflächen und Größen veredelt wird, die für Fußböden geeignet sind. Natursteine von Lundhs sind Hochleistungsprodukte mit einzigartigem Aussehen. LUNDHS Marina weist keine Glanzminderung oder Farbverfärbung durch wiederholte Reinigung oder Sonnen- oder Temperatureinwirkung auf. Es wird für stark frequentierte Bereiche empfohlen, da es extrem kratzfest ist und eine Absorption von nahezu 0 % ohne Fleckenprobleme aufweist.

Erhältlich in sechs verschiedenen Oberflächenausführungen

* Poliert (eine glatte glänzende Oberfläche)
* Caress (eine leicht strukturierte, glänzende Oberfläche)
* Honed (eine glatte matte Oberfläche)
* Silk (eine strukturierte matte Oberfläche)
* Geflammt (eine raue strukturierte Oberfläche mit hellerer Farbe, kein Glanz)
* Wasserstrahl (eine strukturierte Oberfläche mit mittlerer Farbe, kein Glanz)


Kontaktieren Sie Lundhs Real Stone

Spezifikation
  • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. 
    Available as "cut to size" for large projects upon request. 
    Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. 
    Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. 
    Recommended suface finishes for flooring: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress, Water Jet, Flamed. 
    Weight 2720 kg/m3 .


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLundhs_Marina_Floor_Tiles
  • ProduktfamilieFlooring/Tiles
  • ProduktgruppeFor indoor flooring, dry and wet rooms, also spa, saunas and swimmingpool
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-04
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialStein
  • Sekundär MaterialStein
  • Entwickelt inNorwegen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
  • IFCClassificationOberfläche
  • UNSPSCNameStone or tile flooring
  • UNSPSCCode30161706
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_57
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNatural stone tiles
  • Klassifizierung09 30 33
  • Format2014TitelStone Tiling
  • OmniClassNummer23-15 17 13
  • OmniClassTitelFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit