Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lundhs Ocean Wall Tiles

Lundhs Ocean Wall Tiles

Google-Übersetzung,

LUNDHS Ocean hat einen graugrünen Hintergrund mit kleinen bläulichen Feldspatkristallen.

LUNDHS Ocean ist ein 100 % natürliches Material, das in den Bergen abgebaut und dann zu Fliesen mit einer Auswahl an Oberflächen und Größen veredelt wird, die für Wände geeignet sind. Natursteine von Lundhs sind Hochleistungsprodukte mit einzigartigem Aussehen. LUNDHS Ocean weist keine Glanzminderung oder Farbverfärbung durch wiederholte Reinigung oder Sonnen- oder Temperatureinwirkung auf. Aufgrund der extremen Kratzfestigkeit und der Vermeidung von Fleckenproblemen wird es für stark frequentierte Bereiche empfohlen.

Erhältlich in vier verschiedenen Oberflächenausführungen:

* Poliert (glatt, glänzend)

* Geschliffen (glatt matt)

* Liebkosung (texturiert, glänzend)

* Seide (texturiert, matt)

Kontaktieren Sie Lundhs Real Stone

Spezifikation
  • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite.
    Cut to size for large projects.
    Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200.
    Thickness; 10mm, 12mm, 15mm.
    Recommended suface finishes: Polished, Honed, Silk/Leather, Caress.
    Weight 2730 kg/m3.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLundhs_Ocean_Wall_Tiles
  • ProduktfamilieWall panels/Tiles
  • ProduktgruppeFor indoor walls, dry and wet rooms
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-04
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialStein
  • Sekundär MaterialStein
  • Entwickelt inNorwegen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
  • IFCClassificationOberfläche
  • UNSPSCNameWall finishing materials
  • UNSPSCCode301615
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_14_56
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNatural stone panels
  • Klassifizierung09 30 33
  • Format2014TitelStone Tiling
  • OmniClassNummer23-15 15 13 11
  • OmniClassTitelNatural Stone Wall Tiles
  • CSIUniFormatIICodeC3010
  • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit