Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora Cera S5 Shower Set
Mora Cera S5 Shower Set

    Mora Cera S5 Shower Set

    Google-Übersetzung,
    Brausegarnitur mit Seifenschale und Brauseschlauch aus Metall. Das Luftgemisch bietet einen komfortablen Durchfluss von 6 l/min, maximaler Durchfluss von 10 l/min. Chrom. RSK 8199232 NRF 4294172 VVS 737554304 Ein Badezimmer ist ein Ort der Entspannung, des Genusses und des Krafttankens. Also füllen Sie es mit Genuss. Mühelos Energie sparen, vor Wassertemperaturschwankungen schützen, mit gutem Gewissen extra lange duschen. Mora Cera bringt auf unzählige Arten Zeit in Ihr Badezimmer.
    Spezifikation
    • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With soap dish. With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes. With Easy-Clean anti-limescale system. Optional connection with/without air mixture. Air mixture provides comfort flow at 6 l/min, max flow 10 l/min.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer130316
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeMora Cera
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit