Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LYNX Shower set
LYNX Shower set
LYNX Shower set
LYNX Shower set

    LYNX Shower set

    Google-Übersetzung,

    LYNX ist die neue Mora-Kollektion, die Moras höchste nachhaltige und funktionale Technologiestandards mit zeitloser Ästhetik und erstklassiger Materialauswahl vereint. Jedes Stück bietet ein kompromissloses Erlebnis in Chrom und Mattschwarz für einen exklusiven, eleganten Ausdruck.

    LYNX ist eine designorientierte Serie, die mit Moras charakteristischen Nachhaltigkeitsmerkmalen vereint ist und die Anforderungen des modernen Lebens übertrifft. Die Mischbatterien und Duschen von LYNX für Badezimmer und Spas bieten unser erstklassiges Duscherlebnis mit konstanter Temperaturtechnologie und luxuriösen Strahlmustern. In den Kücheneinheiten wird unsere führende wassersparende Innovation mit einer Form integriert, die Kurven und schlanke, flache Profile erforscht. Die Kollektion ist in elegantem poliertem Chrom oder atmosphärischem Mattschwarz erhältlich.

    Das elegante, leistungsstarke LYNX-Duschset hat eine zeitlose Form in modernem Chrom oder mattschwarzem Finish. Es lässt sich mühelos in Ihr Interieur integrieren und ist exquisit in der Anwendung.

    Chrom, Artikelnummer: 341300 RSK: 8283458 NRF: 1385615

    Mattschwarz, Artikelnummer: 341300.12 RSK: 8283459 NRF: 1385616

    Spezifikation
      • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free
      • With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes
      • With Easy-Clean anti-limescale system
      • Lead Free material
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer341300
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeLYNX
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.08
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden