Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Air source heat pump C185A

Air source heat pump C185A

Google-Übersetzung,

Die C185A von Nyle Water Heating Systems ist eine hocheffiziente Monoblock-Luft-Wasser-Wärmepumpe für die Warmwasserbereitung in Gewerbebetrieben. Sie nutzt die Energie der Umgebungsluft für eine nachhaltige und kostengünstige Warmwasserbereitung. Ausgestattet mit einem Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial (GWP), einem doppelwandigen Wärmetauscher für die Warmwasserbereitung und einer integrierten Umwälzpumpe für eine einfache Installation, unterstützt das System die Integration in Gebäudeleittechnik (BMS), bietet Frostschutz und aktive Abtaufunktion und liefert Warmwassertemperaturen von bis zu 71 °C (160 °F). Damit eignet es sich ideal für institutionelle, mehrfamilienhausähnliche und gewerbliche Anwendungen, die eine zuverlässige Warmwasserversorgung mit hoher Kapazität erfordern.

Spezifikation
  • Standard Features

    • Low GWP Refrigerant
    • Integral circulator – ready to handle external piping
    • Double wall DHW heat exchanger, direct pipe ready
    • Build America – Buy America compliant
    • 160 degree fahrenheit – maximum service water temperature
    • Active defrost and 2-stage freeze protection standard
    • Fully ductable high static blower fan standard
    • Controllable with external controls, BMS, or included tank sensors
    • High efficiency, warm climate, air-source heat pump water heater
    • Industry leading factory support and order lead times
Technische Spezifikation
  • Referenznummerair-source-heat-pump-c-185-a
  • ProduktfamilieDomestic Hot Water Heating
  • ProduktgruppeAir Source Heat Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_28
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric storage water heaters
  • Klassifizierung22 33 36.16
  • Format2014TitelCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit