Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Water Heating Systems model C90A

Water Heating Systems model C90A

Google-Übersetzung,

Die C90A ist eine gewerbliche Luft-Wasser-Wärmepumpen-Warmwasseranlage, die für die hocheffiziente Warmwasserbereitung in Mehrfamilienhäusern, Hotels und kleineren Gewerbebetrieben entwickelt wurde. Das System nutzt die Umgebungsluftenergie zur Wassererwärmung und reduziert dabei den Stromverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Widerstands- oder Gasheizungen deutlich. Die C90A ist für die Integration mit Speichern und zentralen Warmwasserverteilungssystemen konzipiert und bietet zuverlässige Leistung, einen leisen Betrieb und umweltfreundliche Kältemitteltechnologie. Dank ihrer kompakten Bauweise und robusten Konstruktion eignet sie sich sowohl für Neubauten als auch für Sanierungen, bei denen Energieeffizienz und langfristige Betriebskostensenkung zentrale Projektanforderungen darstellen.

Spezifikation
  • Standard Features

    • Low GWP Refrigerant
    • Integral circulator – ready to handle external piping
    • Double wall DHW heat exchanger, direct pipe ready
    • Build America Buy America compliant
    • 155 Degree Fahrenheit – maximum service water temperature
    • Active defrost and 2 stage freeze protection standard
    • Fully ductable high static blower fan standard
    • Controllable w/external controls, BMS, or included tank sensors
    • High efficiency, warm climate, air-source heat pump water heater
    • Industry leading factory support and order lead times
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwater-heating-systems-model-c-90-a
  • ProduktfamilieDomestic Hot Water Heating
  • ProduktgruppeAir Source Heat Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_28
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric storage water heaters
  • Klassifizierung22 33 36.16
  • Format2014TitelCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit