Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Water Heating Systems Model C1350WM

Water Heating Systems Model C1350WM

Google-Übersetzung,

Die C1350WM ist eine hocheffiziente Wärmepumpen-Warmwasseranlage für den gewerblichen Einsatz, die für eine zuverlässige Warmwasserbereitung bei gleichzeitig deutlich reduziertem Energieverbrauch und geringeren Betriebskosten entwickelt wurde. Dieses System ist für gewerbliche und institutionelle Anwendungen konzipiert und nutzt fortschrittliche Wärmepumpentechnologie, um die Wärme der Umgebungsluft in gespeichertes Wasser umzuwandeln und so eine nachhaltige und konstante Leistung zu gewährleisten. Das Gerät zeichnet sich durch Langlebigkeit, leisen Betrieb und die Integration in zentrale Warmwassersysteme aus, in denen zuverlässige Leistung und Energieeffizienz entscheidend sind.

Spezifikation
  • Standard Features

    • Low GWP Refrigerant
    • Fully Assembled large modular with staging control panel
    • Single point electrical connection
    • Integral circulator – ready to handle external piping
    • Double wall DHW heat exchanger, direct pipe ready
    • Build America Buy America compliant
    • 160 degree fahrenheit – maximum service water temperature
    • Controllable with external controls, BMS, or included tank sensors
    • High efficiency, water-source heat pump water heater
    • 575V primary power version available
    • Modular design with zero side clearance required
    • Industry leading factory support and order lead times
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwater-heating-systems-model-c-1350-wm
  • ProduktfamilieDomestic Hot Water Heating
  • ProduktgruppeWater Source Heat Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_28
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric storage water heaters
  • Klassifizierung22 33 36.16
  • Format2014TitelCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit