Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Water Heating Systems Model C1080WM

Water Heating Systems Model C1080WM

Google-Übersetzung,

Der Wärmepumpen-Warmwasserbereiter C1080WM ist eine hocheffiziente Warmwasserlösung für den gewerblichen Einsatz, die speziell für Einrichtungen mit hohem Bedarf an nachhaltiger Warmwasserbereitung entwickelt wurde. Dieses modulare System nutzt fortschrittliche Wärmepumpentechnologie, um Wärme aus der Umgebungsluft zu gewinnen. Dadurch wird der Stromverbrauch gesenkt und gleichzeitig eine konstante Leistung gewährleistet. Das System ist für gewerbliche Anwendungen konzipiert, unterstützt die zentrale Warmwasserbereitung und lässt sich problemlos in Technikräume integrieren. Sein energieeffizienter Betrieb trägt zur Senkung der Betriebskosten und zur Reduzierung der Umweltbelastung bei und macht ihn ideal für Mehrfamilienhäuser , Hotels , Gesundheitseinrichtungen und Bildungseinrichtungen . Das Gerät bietet eine hohe Warmwasserleistung , niedrige Betriebskosten , zuverlässigen Betrieb und ist mit Gebäudeautomationssystemen für eine optimierte Steuerung und Überwachung kompatibel.

Spezifikation
  • Standard Features

    • Low GWP Refrigerant
    • Fully Assembled large modular with staging control panel
    • Single point electrical connection
    • Integral circulator – ready to handle external piping
    • Double wall DHW heat exchanger, direct pipe ready
    • Build America Buy America compliant
    • 160 degree fahrenheit – maximum service water temperature
    • Controllable with external controls, BMS, or included tank sensors
    • High efficiency, water-source heat pump water heater
    • 575V primary power version available
    • Modular design with zero side clearance required
    • Industry leading factory support and order lead times
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwater-heating-systems-model-c-1080-wm
  • ProduktfamilieWater Source
  • ProduktgruppeModular
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_28
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric storage water heaters
  • Klassifizierung22 33 36.16
  • Format2014TitelCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit