Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Velo™ Air Source Heat Pump Water Heater
Velo™ Air Source Heat Pump Water Heater
Velo™ Air Source Heat Pump Water Heater
Velo™ Air Source Heat Pump Water Heater
Velo™ Air Source Heat Pump Water Heater
Velo™ Air Source Heat Pump Water Heater

    Velo™ Air Source Heat Pump Water Heater

    Google-Übersetzung,

    Die Nyle Water Heating Systems Velo (e180) ist eine monolithische Luft-Wasser-Wärmepumpe für kalte Klimazonen zur Warmwasserbereitung in Gewerbe- und Wohngebäuden. Sie passt durch 91 cm breite Türen und Standard-Lastenaufzüge. Die Velo ist vollständig kanalfähig und bietet Vorteile bei der Speicherung und Leistung in einem Durchgang, während sie gleichzeitig Rücklaufkreisläufe ohne zusätzlichen Speicher ermöglicht. Dies bedeutet eine bessere Gesamtleistung, höhere Effizienz und einfachere Installation des Blockheizkraftwerks mit Warmwasserbereitung (BHKW).

    Spezifikation
    • Standard Features

      • NSF-61 Lead Free certified (Pending)
      • One unit for single-pass w/swing, multi-pass, or singlepass return to primary system configurations
      • Zero side clearance required
      • Easy transport by pallet jack or top mounted lift points
      • Active defrost and two stages of onboard freeze protection
      • Dual power feed for easy generator backup of freeze protection functions
      • Fully Ductable on intake and discharge sides
      • Quiet operation
      • Low GWP Refrigerant for SNAP Compliance
      • Integral Circulator, variable speed compressor, and ECM Fans
      • Over 55% domestic content available with optional BABA construction
      • 160° F - maximum service water temperature
      • Industry leading factory support and order lead times
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervelo-air-source-heat-pump-water-heater
    • ProduktfamilieDomestic Hot Water Heating
    • ProduktgruppeAir Source Heat Pumps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)76.13
    • Breite (Inches)33.13
    • Tiefe (Inches)82.25
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialKupfer
    • Nettogewicht (lbs)1975
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit