Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Water Heating Systems Model C810WM

Water Heating Systems Model C810WM

Google-Übersetzung,

Die Nyle C810WM ist eine modulare Wasser-Wasser-Wärmepumpe für Warmwasserbereitung mit hohem Bedarf an gewerblicher Warmwasserversorgung. Sie arbeitet als Monoblock-System und erreicht Brauchwassertemperaturen von bis zu 79 °C (175 °F) . Dadurch eignet sie sich ideal für große Anlagen und Wärmerückgewinnungssysteme. Das Gerät zeichnet sich durch ein hocheffizientes Design mit einem COP von ca. 4,1 , ein NSF-61-zertifiziertes, bleifreies Wassermodul und einen doppelwandigen Warmwasser-Wärmetauscher aus. Die C810WM wird komplett montiert mit Stufenreglern, integrierter Umwälzpumpe und einem elektrischen Einpunktanschluss geliefert, was die Installation und Integration in Gebäudeleittechnik vereinfacht. Dank ihrer hohen Rückgewinnungsleistung, des Kältemittels mit niedrigem GWP-Wert und der modularen Bauweise bietet die C810WM eine zuverlässige und energieeffiziente Warmwasserbereitung für anspruchsvolle gewerbliche und institutionelle Umgebungen.

Spezifikation
  • Standard Features

    • Low GWP Refrigerant
    • Fully Assembled large modular with staging control panel
    • Single point electrical connection
    • Integral circulator – ready to handle external piping
    • Double wall DHW heat exchanger, direct pipe ready
    • Build America Buy America compliant
    • 160 degree fahrenheit – maximum service water temperature
    • Controllable with external controls, BMS, or included tank sensors
    • High efficiency, water-source heat pump water heater
    • 575V primary power version available
    • Modular design with zero side clearance required
    • Industry leading factory support and order lead times
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwater-heating-systems-model-c-810-wm
  • ProduktfamilieDomestic Hot Water Heating
  • ProduktgruppeWater Source Heat Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_28
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric storage water heaters
  • Klassifizierung22 33 36.16
  • Format2014TitelCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters