Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Air source heat pump e360

Air source heat pump e360

Google-Übersetzung,

Die Produktseite des E360 beschreibt das Gerät als Wärmepumpen-Warmwassersystem in Gewerbequalität, das für die hocheffiziente Warmwasserbereitung in Wohnhäusern, Mehrfamilienhäusern und kleineren Gewerbebetrieben entwickelt wurde. Der E360 nutzt fortschrittliche Luft-Wasser-Wärmepumpentechnologie, um Umgebungswärme zu entziehen und an gespeichertes Wasser abzugeben. Dadurch wird der Stromverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen elektrischen Warmwasserbereitern deutlich reduziert. Das System ist auf Energieeffizienz, niedrige Betriebskosten und reduzierte CO₂-Emissionen ausgelegt und liefert gleichzeitig eine konstante Warmwasserleistung mit hoher Kapazität. Dank seines modularen und skalierbaren Designs lässt es sich sowohl in Neubauten als auch in Sanierungen integrieren und eignet sich somit ideal für nachhaltiges Bauen und energieeffiziente Gebäudetechnik.

Spezifikation
  • Standard Features

    • Low GWP Refrigerant for SNAP Compliance
    • Integral Circulator and ECM Fans
    • Build America Buy America compliant
    • 160 Degree Fahrenheit – maximum service water temperature
    • Monobloc design for easy installation
    • High efficiency, cold climate, air-source heat pump water heater
    • Industry leading factory support and order lead times
    • Active defrost and two stages of onboard freeze protection
    • Dual power feed for easy generator backup of freeze protection functions
    • Fully Ductable on intake and discharge sides
Technische Spezifikation
  • Referenznummerair-source-heat-pump-e-360-a
  • ProduktfamilieDomestic Hot Water Heating
  • ProduktgruppeAir Source Heat Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_28
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric storage water heaters
  • Klassifizierung22 33 36.16
  • Format2014TitelCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit