Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Water Heating Systems Model C125W

Water Heating Systems Model C125W

Google-Übersetzung,

Der gewerbliche Wärmepumpen-Warmwasserbereiter C125W liefert hocheffizient Warmwasser dank fortschrittlicher Wärmepumpentechnologie, die speziell für gewerbliche und institutionelle Anwendungen entwickelt wurde. Das System reduziert Energieverbrauch und Betriebskosten, indem es die Wärme der Umgebungsluft nutzt, um zuverlässig Warmwasser zu erzeugen und gleichzeitig die Ziele für nachhaltige Gebäude zu unterstützen. Die kompakte, integrierte Bauweise ermöglicht eine flexible Installation und gewährleistet eine lange Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen wie Hotels, Mehrfamilienhäusern, Gesundheitseinrichtungen und Industrieanlagen. Mit intelligenter Steuerung, hoher Leistung und energiesparender Performance bietet der C125W eine zuverlässige Warmwasserversorgung und hilft Einrichtungen, ihre Effizienz- und Dekarbonisierungsziele zu erreichen.

Spezifikation
  • Standard Features

    • Low GWP Refrigerant
    • Integral circulator – ready to handle external piping
    • Double wall DHW heat exchanger, direct pipe ready
    • Build America – Buy America compliant
    • 160 Degree Fahrenheit – maximum service water temperature
    • Controllable with external controls, BMS, or included tank sensors
    • High efficiency, water-source heat pump water heater
    • Industry leading factory support and order lead times
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwater-heating-systems-model-c-125-w
  • ProduktfamilieDomestic Hot Water Heating
  • ProduktgruppeWater Source Heat Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_28
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric storage water heaters
  • Klassifizierung22 33 36.16
  • Format2014TitelCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters