Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Water Heating Systems Model C270WM

Water Heating Systems Model C270WM

Google-Übersetzung,

Der Warmwasserbereiter C270WM ist ein wandmontierter Wärmepumpen-Warmwasserbereiter in Gewerbequalität, der dank fortschrittlicher Wärmepumpentechnologie energieeffizientes Warmwasser für den Haushalt liefert. Das Gerät entzieht der Umgebungsluft Wärme und überträgt diese auf das Wasser, wodurch der Stromverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen elektrischen Warmwasserbereitern deutlich reduziert wird. Der C270WM ist auf Langlebigkeit und Leistung ausgelegt und eignet sich ideal für Mehrfamilienhäuser, Hotels und kleinere Gewerbebetriebe, in denen zuverlässiges Warmwasser und niedrige Betriebskosten unerlässlich sind. Seine kompakte Wandmontage spart Platz im Technikraum und unterstützt gleichzeitig Initiativen für nachhaltiges Bauen sowie die Einhaltung von Energieauflagen.

Spezifikation
    • Low GWP Refrigerant
    • Integral circulator – ready to handle external piping
    • Double wall DHW heat exchanger, direct pipe ready
    • Build America Buy America compliant
    • 160 degree Fahrenheit – maximum service water temperature
    • Controllable with external controls, BMS, or included tank sensors
    • High efficiency, water-source heat pump water heater
    • 575V primary power version available
    • Modular design with zero side clearance required
    • Industry-leading factory support and order lead times
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwater-heating-systems-model-c-270-wm
  • ProduktfamilieDomestic Hot Water Heating
  • ProduktgruppeWater Source Heat Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_28
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric storage water heaters
  • Klassifizierung22 33 36.16
  • Format2014TitelCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit