Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Water Heating Systems Model C185W

Water Heating Systems Model C185W

Google-Übersetzung,

Die C185W ist eine hocheffiziente Wärmepumpen-Warmwasseranlage für den gewerblichen Einsatz, die zuverlässiges und energiesparendes Warmwasser für Mehrfamilienhäuser, öffentliche Einrichtungen und kleinere Gewerbebetriebe liefert. Dank fortschrittlicher Wärmepumpentechnologie nutzt das Gerät die Wärme der Umgebungsluft, um Betriebskosten und CO₂-Emissionen deutlich zu reduzieren und gleichzeitig eine gleichbleibende Warmwasserleistung zu gewährleisten. Die C185W zeichnet sich durch Langlebigkeit, leisen Betrieb und die Integration in moderne Gebäudetechnik aus und ist somit die ideale Lösung für eine nachhaltige und vorschriftsmäßige Warmwasserbereitung.

Spezifikation
  • Standard Features

    • Low GWP Refrigerant
    • Integral circulator – ready to handle external piping
    • Double wall DHW heat exchanger, direct pipe ready
    • Build America – Buy America compliant
    • 160 Degree Fahrenheit – maximum service water temperature
    • Controllable with external controls, BMS, or included tank sensors
    • High efficiency, water-source heat pump water heater
    • Industry leading factory support and order lead times
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwater-heating-systems-model-c-185-w
  • ProduktfamilieDomestic Hot Water Heating
  • ProduktgruppeWater Source Heat Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_28
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric storage water heaters
  • Klassifizierung22 33 36.16
  • Format2014TitelCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit